chainflex® CF12 Datenleitung

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefestes Stahldrahtgeflecht 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern in besonders kurzer Schlaglänge verseilt 5. Extrem hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 6. Mit Druck extrudierter Elementmantel 7. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
igus-icon-lupe
play iconCF12.05.03.02 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CF12.05.03.02 product image
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefestes Stahldrahtgeflecht 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern in besonders kurzer Schlaglänge verseilt 5. Extrem hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 6. Mit Druck extrudierter Elementmantel 7. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
CF12.05.03.02 video
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung