igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für mittlere Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal