chainflex® Datenleitung CF299

Auslaufmodell
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefestes Geflecht aus Legierungsdrähten 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern in einer Lage mit besonders kurzer Schlaglänge verseilt 5. Leiter aus hochbiegefester Speziallegierung
igus-icon-lupe
play iconCF299.01.08 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CF299.01.08 product image
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefestes Geflecht aus Legierungsdrähten 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern in einer Lage mit besonders kurzer Schlaglänge verseilt 5. Leiter aus hochbiegefester Speziallegierung
CF299.01.08 video
  • Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 4 x d
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bioölbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell. Es ist ein neueres Modell vorhanden: Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic