chainflex® Motorleitung CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 4. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 4. Hochbiegefester Spezialleiter
CF310.UL.25.01 video
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung