chainflex® Motorleitung CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung
2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung
3. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 von 4
chainflex® Motorleitung CF330.D
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung
2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung
3. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten
chainflex® Motorleitung CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF330.60.01.D
1x6,0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic