igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
- Für flexible Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- Keine Ölbeständigkeit
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.40.01
1x4,0
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| von/bis [°C] | freitragend | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |