chainflex® Motorleitung CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, besonders abriebfeste und hoch biegebeständige igupren-Mischung<br />2. Extrem biegebeständige Umseilung aus verzinnten Kupferdrähten<br />3. Leitfähiges Gummi<br />4. Extrudierte EPM-Isolierung zwischen leitfähigem Gummi<br />5. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 von 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Mit Druck extrudierte, besonders abriebfeste und hoch biegebeständige igupren-Mischung<br />2. Extrem biegebeständige Umseilung aus verzinnten Kupferdrähten<br />3. Leitfähiges Gummi<br />4. Extrudierte EPM-Isolierung zwischen leitfähigem Gummi<br />5. Leiterseil in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Außenmantel: igupren
  • Gesamtschirm
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Emir Muratovic
Emir Muratovic