readycable® Busleitung passend zu AIDA Profinet RJ-45, Verlängerungsleitung 7. Achse, Stift/Stift

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Aluminium kaschierte Kunststofffolie 5. Kunststofffolie 6. Kunststoffblindelement 7.Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT904117091 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Aluminium kaschierte Kunststofffolie 5. Kunststofffolie 6. Kunststoffblindelement 7.Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117091
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr

    igus-icon-phone+43 7662 57763

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr