readycable® Steuerleitung passend zu AIDA Power, Verlängerungsleitung 7. Achse, Stift/Stift

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT904117093 product image
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • DNV-zertifiziert
  • PUR-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung