readycable® Datenleitung passend zu AIDA Signal, Verlängerungsleitung Achse 1-6, Stift/Stift

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsbeständige Umwicklung aus verzinnten Kupferdrähten 3. Baumwollfäden über dem Innenmantel und unter dem Gesamtschirm 4. Gleitende PTFE-Folie 5. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung 6. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten 8.Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT904117098 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem torsionsbeständige Umwicklung aus verzinnten Kupferdrähten 3. Baumwollfäden über dem Innenmantel und unter dem Gesamtschirm 4. Gleitende PTFE-Folie 5. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung 6. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten 8.Zugfestes Kernelement
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung