readycable® Motorleitung Fanuc M-900iB / R-2000iC Schutzleiter

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 3. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT904117145 product image
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 3. Hochbiegefester Spezialleiter
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung