readycable® Signalleitung passend zu Siemens 6FX_002-2CB31, Basisleitung, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement 7. Bündel mit optimierter Schlaglänge und -richtung
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9070007 product image
1. Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPE-Mischung 2. Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement 7. Bündel mit optimierter Schlaglänge und -richtung
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung