readycable® Servoleitung passend zu Baumüller 326594 (20 m), 28 A-Basisleitung, PUR 7,5 x d

MAT9296064 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Öl-und kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9296064
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung