readycable® Netzwerkleitung EtherCAT passend zu Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, Basisleitung TPE 10 x d

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPEMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 4. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung 5. Bandierung: Kunststoffvlies 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten 8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9385002 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPEMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 4. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung 5. Bandierung: Kunststoffvlies 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten 8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 10xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr

    igus-icon-phone+43 7662 57763

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr