Auslaufmodell
igus-icon-lupe
- Für sehr hohe Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- PVC-frei
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT93902002
igus-icon-info
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.