readycable® Servoleitung passend zu Baumüller 326583 (30 m), 21 A-Basisleitung, PVC 15 x d

MAT9450233 product image
igus-icon-lupe
  • Für flexible Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Keine Ölbeständigkeit
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Gesamtschirm
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9450233
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung