readycable® Steuerleitung passend zu Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, Basisleitung iguPUR 12,5 x d

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststofffolie 4. Mechanisch hochwertige PVC-Mischung 5. Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 6. Kunststofffaden
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9512114 product image
1. Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststofffolie 4. Mechanisch hochwertige PVC-Mischung 5. Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 6. Kunststofffaden
  • Für flexible Beanspruchung
  • iguPUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9512114
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung