readycable® Motorleitung passend zu Control Techniques PS B E F B XXX, Basisleitung TPE 7,5 x d

MAT9540018 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 5. Besonders biegefeste Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9540018 product image
1. Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-Mischung 2. Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPE-Mischung 4. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 5. Besonders biegefeste Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Zugfestes Kernelement
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9540018
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung