readycable® Signalleitung passend zu Siemens 6FX_002-2CF04, Verlängerungsleitung, iguPUR 15 x d

MAT9541527 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Gesamtschirm: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststofffolie 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Beilauflitze: Litzenleiter aus verzinnten Kupferdrähten 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Leiter: Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 8. Zugentlastung: Kunststoffkernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9541527 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte iguPUR-Mischung 2. Gesamtschirm: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststofffolie 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Beilauflitze: Litzenleiter aus verzinnten Kupferdrähten 6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 7. Leiter: Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 8. Zugentlastung: Kunststoffkernelement
  • Für flexible Beanspruchung
  • iguPUR-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9541527
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung