readycable® Servoleitung passend zu Control Techniques PB B E F B XXX, Basisleitung PVC 7,5 x d

MAT9560057 product image
igus-icon-lupe
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • FlammwidrigGesamtschirm
  • chainflex® class: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9560057
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr