readycable® Busleitung passend zu B&R iX20CA3E61.xxxx, Basisleitung PVC 12,5 x d

MAT9630100 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Elementschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 6. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststofffolie 7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
igus-icon-lupe
MAT9630100 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT9630100 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtbandierung: Kunststoffvlies 3. Gesamtschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 4. Bandierung: Kunststofffolie 5. Elementschirm: Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 6. Schirmfolie: Aluminium kaschierte Kunststofffolie 7. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten
MAT9630100 product image

• Profinet

• Sternvierer Aufbau

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantell

• Außenmantelfarbe Gelbgrün

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9630100
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr