readycable® Motorleitung passend zu Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A1-H, Basisleitung, PVC 6,8 x d

MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC- Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC Mischung 3. Reißfaden zum schnelleren Abmanteln 4. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 5. Zugfestes Kernelement 
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9712001 product image
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, ölbeständige PVC- Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE oder PVC Mischung 3. Reißfaden zum schnelleren Abmanteln 4. Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten 5. Zugfestes Kernelement 
  • Für hohe Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9712001
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung