readycable® Busleitung passend zu B&R iX67CA0E41.xxxx, Basisleitung PUR 12,5 x d

MAT9730104 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Aluminium kaschierte Kunststofffolie 5. Kunststofffolie 6. Kunststoffblindelement 7.Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9730104 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Aluminium kaschierte Kunststofffolie 5. Kunststofffolie 6. Kunststoffblindelement 7.Mechanisch hochwertige TPE-Mischung (entsprechend der Busspezifikation) 8.Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9730104