readycable® Motorleitung passend zu Parker iMOK57, Basisleitung PVC 10 x d

MAT9752254 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 3. Bandierung: Kunststoffvlies 4. Füller: Kunststofffäden 5. Aderisolation: Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 6. Leiter: Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 7. Elementbandierung: Kunststofffolie 8. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9. Elementschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 10.Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9752254 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, ölbeständige PVCMischung 2. Gesamtschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 3. Bandierung: Kunststoffvlies 4. Füller: Kunststofffäden 5. Aderisolation: Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 6. Leiter: Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 7. Elementbandierung: Kunststofffolie 8. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9. Elementschirm: Biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten. 10.Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9752254
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung