readycable® Leistungsleitung passend zu Siemens 6FX_002-2DB10, Basisleitung, PUR 10 x d

MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung<br />2. Gesamtschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung<br />4. Elementschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />5. Bandierung: Kunststofffolie<br />6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung<br />7. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT9821501 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte PUR-Mischung<br />2. Gesamtschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende PUR-Mischung<br />4. Elementschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten.<br />5. Bandierung: Kunststofffolie<br />6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung<br />7. Leiter: Feinstdrähtiger Sonderleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />8. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
MAT9821501 product image
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9821501
InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr