readycable® Encoderleitung passend zu Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, Basisleitung, PUR 7,5 x d

MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
1. adhäsionsarme, hoch abriebfeste Mischung auf PUR-Basis 2. Extrem biegefester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4.Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Feinstdrähtiger Sonderleiter
igus-icon-lupe
MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
play iconMAT9822901 video
igus-icon-lupe
1 von 4
readycable® Encoderleitung passend zu Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, Basisleitung, PUR 7,5 x d
1. adhäsionsarme, hoch abriebfeste Mischung auf PUR-Basis 2. Extrem biegefester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4.Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Feinstdrähtiger Sonderleiter
readycable® Encoderleitung passend zu Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, Basisleitung, PUR 7,5 x d
readycable® Encoderleitung passend zu Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, Basisleitung, PUR 7,5 x d
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9822901