readycable® Datenleitung passend zu Heidrive 14-007-051-60 M23, Basisleitung, PUR 7,5 x d

MAT9823910 product image
igus-icon-lupe
1. adhäsionsarme, hoch abriebfeste Mischung auf PUR-Basis 2. Extrem biegefester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4.Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Feinstdrähtiger Sonderleiter
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9823910 product image
1. adhäsionsarme, hoch abriebfeste Mischung auf PUR-Basis 2. Extrem biegefester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4.Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Feinstdrähtiger Sonderleiter
  • Für hohe Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9823910

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr