readycable® Motorleitung passend zu Parker iMOK42, Basisleitung PUR 10 x d

MAT9852255 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 5. Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Kunststofffaden 7.Kunststofffolie 8.Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9.Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 10.Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9852255 product image
1. Mit Druck extrudierte PUR-Mischung 2. Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Kunststoffvlies 4. Mechanisch hochwertige, besonders niederkapazitive TPE-Mischung 5. Besonders biegebeständige Ausführung aus blanken Kupferdrähten 6. Kunststofffaden 7.Kunststofffolie 8.Aluminiumkaschierte Kunststofffolie 9.Biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 10.Zugfestes Kernelement
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC- und halogenfrei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9852255
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung