readycable® Encoderleitung passend zu Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, Basisleitung, TPE 6,8 x d

MAT9922901 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
igus-icon-lupe
play iconMAT9922901 video
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT9922901 product image
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
MAT9922901 video
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9922901

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung