readycable® Datenleitung passend zu Heidrive 14-007-051-62 M23, Basisleitung, TPE 6,8 x d

MAT9923911 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9923911 product image
1. Mit Druck extrudierte TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Je 2 Adern mit kurzer Schlaglänge verseilt 5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9923911