readycable® Busleitung passend zu B&R iX67CA0E41.xxxx, Basisleitung TPE 12,5 x d

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPEMischung&nbsp;2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten&nbsp;3. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie&nbsp;4. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung&nbsp;6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung&nbsp;(entsprechend der Busspezifikation)&nbsp;7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger&nbsp;Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9930105 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPEMischung&nbsp;2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten&nbsp;3. Schirmfolie: Aluminiumkaschierte Kunststofffolie&nbsp;4. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung&nbsp;6. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung&nbsp;(entsprechend der Busspezifikation)&nbsp;7. Leiter: Feindrahtige Litze in besonders biegebeständiger&nbsp;Ausführung aus blanken Kupferdrähten<br />&nbsp;
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung