readycable® Signalleitung passend zu Fanuc LX660-4077-T310, Basisleitung TPE 7,5 x d

Auslaufmodell
MAT9940922 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9940922
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.