readycable® Adapterleitung passend zu Heidenhain 524 599-xx, Basisleitung TPE 7,5 x d

MAT9941018 product image
igus-icon-lupe
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9941018
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung