Auslaufmodell
igus-icon-lupe
- Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
- Außenmantel: TPE
- Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- PVC-frei
- CFRIP®
- chainflex® class: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941111
igus-icon-info
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.