readycable® Servoleitung passend zu Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, Basisleitung, TPE 6,8 x d

MAT9952901 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, ölfeste TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Extrem hochbiegefester Paargeflecht-Kupferschirm 5. Leistungsadern mit Steuerelementen um hochzugfeste Kernkordel verseilt 6. Hochbiegefester Spezialleiter
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9952901 product image
1. Mit Druck extrudierte, ölfeste TPE-Mischung 2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Zwickelfüllend extrudiert 4. Extrem hochbiegefester Paargeflecht-Kupferschirm 5. Leistungsadern mit Steuerelementen um hochzugfeste Kernkordel verseilt 6. Hochbiegefester Spezialleiter
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Gesamtschirm
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9952901

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung