Produktinformationen
- Initiator incl. Adapter zur Anbringung an Apiro® Getrieben
- Ausagebeart: PNP
- Typ: Schließer/NO
- Anschlussart: 0,3m Leitung, Stecker 3-Polig
- Schutzart: IP67
Produktinformationen
Der Initiator, auch End- bzw. Referenzschalter genannt, dient dazu Getriebe mit einer Endstufen-Kombination in dem Verfahrwinkel einzugrenzen. Außerdem sind sie für eine Referenzfahrt bei inkrementellen Encodern unverzichtbar.
Der Initiator als Schließer (NO) ist im Ruhestand geöffnet. Bei dem PNP Schaltausgang wird der Pluspol geschaltet.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal