Kabelschlauch OCR Schreibtisch hochverstellbar | rund | mit Magnet-Montage-Clips

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Beispiellänge OCR| Mit 12 e-ketten Gliedern</b><br><br>1. OCR auseinandergezogen, flexible Verlegung:<br>Innenhöhe [hi]: 14,5 mm<br>Teilung: 25 mm/link<br>Glieder/m: 40 m<br>entspricht: 1.000 mm<br><br>2. OCR zusammengestaucht, starre Verlegung:<br>Innenhöhe [hi]: 14,5 mm<br>Teilung: 20 mm/link<br>Glieder/m: 50 m<br>entspricht: 1.000 mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Kabelschlauch OCR Schreibtisch hochverstellbar | rund | mit Magnet-Montage-Clips
<b>Beispiellänge OCR| Mit 12 e-ketten Gliedern</b><br><br>1. OCR auseinandergezogen, flexible Verlegung:<br>Innenhöhe [hi]: 14,5 mm<br>Teilung: 25 mm/link<br>Glieder/m: 40 m<br>entspricht: 1.000 mm<br><br>2. OCR zusammengestaucht, starre Verlegung:<br>Innenhöhe [hi]: 14,5 mm<br>Teilung: 20 mm/link<br>Glieder/m: 50 m<br>entspricht: 1.000 mm
Kabelschlauch OCR Schreibtisch hochverstellbar | rund | mit Magnet-Montage-Clips
Kabelschlauch OCR Schreibtisch hochverstellbar | rund | mit Magnet-Montage-Clips
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1 m = 50 Kettenglieder
  • Kabelführung rund
  • Zwischenanbindung an beliebiger Stelle möglich
  • Einfaches Anclipsen an die Kette
  • Befestigung mit integriertem Magneten, Klebestreifen oder Schrauben möglich
  • Flexible Verlegung
  • Jedes Kettenglied flexibel oder starr einsetzbar
  • reddot design award winner 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung