Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm