Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730633
4,5-6,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung