Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte

MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 615, Signalkupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730643
4,5-6,5 mm