Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade, inkl. Kontakte

MAT01716506 product image
igus-icon-lupe
MAT01716506 product image
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT01716506 product image
MAT01716506 product image
  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716506
Stift, High Density 15-polig
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
Einkaufen bei igus®