igus-icon-lupe
- Max. Dauer-Nennstrom: 2,1 A
- Steckzyklen: 1000
- Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff PBT, UL94V-0
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0176759
4 (Ethernet) + 2 (Power)
Y-CONKIT-21