igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: iglidur® J
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde
- Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
- Ausführung: Standard
- Zylindrische Gewindemutter
igus-icon-lieferzeit-dotDST-JGRM-C-01-DS14X25
DS14X25
Robust und mit bekannten Anschlussmaßen Die neue Bauform der Serie DST-JGRM ist mit einem spritzgussoptimierten Design die robuste Alternative zur Flanschgewindemutter. Sie zeichnet sich durch identischen Anschlussmaße und Steigungen zu handelsüblichen Kugelgewindemuttern aus. Die besondere Bauform ermöglicht eine leichte Montage und die Aufnahme von radialen Lasten. Lieferbar auch als Heavy-Duty-Variante mit Edelstahlblech.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal