dryspin Gewindemutter aus iglidur J350 | Form: Flansch | ACME-Gewinde | RH

J350FRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
J350FRI-01-1/4-16 product image
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglidur® J350
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: ACME
  • Ausführung: Standard
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
igus-icon-lieferzeitJ350FRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung