igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: iglidur® J
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde
- Gewindeart: ACME
- Ausführung: Standard
- Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
igus-icon-lieferzeitJSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Gewindemutter aus iglidur J – Hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten
Unsere Gewindemutter aus dem Hochleistungspolymer iglidur® J ist der Allrounder. Der Werkstoff ist bei fast allen Geschwindigkeiten einsetzbar und zeichnet durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Weitere Vorteile sind:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal