igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: iglidur® R
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde
- Gewindeart: ACME
- Ausführung: Standard
- Zylindrische Gewindemutter
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Gewindemutter aus iglidur® R – für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten - dämpfend
Unsere Gewindemutter aus dem Hochleistungspolymer iglidur® R ermöglicht durch seine dämpfenden Eigenschaften eine Reduzierung der Schwingungen zwischen Gewindespindel und Gewindemuttern und sorgt für ein vibrations- und geräuscharmes Laufverhalten.
Weitere Vorteile sind:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal