igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: iglidur J350
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde
- Gewindeart: dryspin: Höchster Wirkungsgrad
- Ausführung: Standard
- Zylindrische Gewindemutter
igus-icon-lieferzeitDST-J350SRM-1812DS8X4
18
12
DS8X4
Gewindemutter aus iglidur J350 – Hochtemperaturwerkstoff für Temperaturen bis zu +150°C
Unsere Gewindemutter aus dem Hochleistungspolymer iglidur J350 ermöglicht den Einsatz bei dauerhaft mittleren bis hohen Umgebungstemperaturen. Die dauerhafte Anwendungstemperatur sollte bestenfalls im Temperaturbereich von +60 bis + 150°C liegen, um die maximale Performance aus dem Material abrufen zu können.
Weitere Vorteile sind:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal