Kabelaufroller e-spool flex ohne Schleifring | mit Gehäuse | Auszugslänge 5 - 15 m

SPF.250.08.01.H product image
igus-icon-lupe
  • Kein Schleifring: Kein Kontaktverschleiß durch Korrosion, Verschmutzung oder Verklebung
  • Bis zu 10.000 Zyklen Lebensdauer
  • Universell montierbar
  • Leitung einfach austauschbar In verschiedenen
  • Varianten erhältlich: mit Handkurbel (H), Rückholfeder (SP oder SB), Einlaufbremse (SB)

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool flex Nutzung die VDE 0298 Teil 4 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)
igus-icon-lieferzeitSPF.250.08.01.H
15000
H = Hand (mit Handkurbel)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung