guidefast Führungsrinne | Wirtschaftliche Energieführung für Kranträger und Hallenkrane

GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
  • Bis zu 80 % Montagezeit sparen gegenüber herkömmlichen Führungssystemen
  • Passt an nahezu jeden Standardkranträger
  • 2 Versionen Halter mit integrierter Zugentlastung, für die Festverlegung von Leitungen am Kranträger
  • Montagefreundlich durch vorgefertigte Bohrbilder der Energieketten-Anschlusselemente
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard mit Sonderverbinder
  • Langzeit-getestet: Vibration, Umwelt, Festigkeit
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Ohne Gleitschienen
42.5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung