- Elektrostatisch ableitend (ESD)
- Hohe Abriebfestigkeit
- Erhöhte Steifigkeit
- Farbe: schwarz (durchgehend)
- Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
- Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 1-3 Tagen
Change Language :
Selektives Lasersintern (SLS) Material: iglidur® i8-ESD
Der Lasersinterwerkstoff iglidur i8-ESD hat eine hohe Abriebfestigkeit und ist elektrostatisch ableitfähig (ESD). Insbesondere in der Elektronikindustrie sind ESD-Eigenschaften essentiell, um eine Beschädigung von Elektronikbauteilen zu vermeiden. Dieser Werkstoff ist auch für alle anderen Industrien interessant, wo elektrostatische Aufladungen vermieden werden sollen.
Für die Verarbeitung auf Low-Cost SLS-Anlagen mit geringerem Materialbedarf ist das Pulver auch im 2 kg-Behälter verfügbar.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal